In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:22
Está preparado para entrar en una nueva era? El nuevo Transmisor de Nivel Rosemount 1408H ya está aquí. Descubra el primer radar sin contacto del mundo, diseñado específicamente para la industria de alimentación y bebidas con conectividad IO-Link: - Diseño compacto e higiénico - Los últimos avances en 80 GHz FMCW - Fast Sweep Technology - Con 4-20 mA y conectividad IO link - Sin mantenimiento, no se ve afectado por las condiciones del proceso - Fácil montaje y configuración Más información: https://www.emerson.com/es-mx/catalog/automation-solutions--1003/rosemount-sku-1408h-level-transmitter-non-contacting-radar-es-mx
Sind Sie bereit für eine neue Ära der Füllstandsmessung? Der neue Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer ist da. Entdecken Sie das weltweit erste berührungslose Radar-Messsystem für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit IO-Link...
With Fast Sweep Technology, the Rosemount 1408H Level Transmitter provides quick responses and delivers greater measurement reliability and accuracy.
0:47
Sei pronto per entrare in una nuova era? È arrivato il nuovo trasmettitore di livello Rosemount 1408H. Scopri il primo radar non contattivo al mondo progettato per l'industria alimentare con connettività IO-Link...
Our latest Non-Contacting Radar Level Transmitters feature 80 GHz FMCW Fast Sweep Technology, which increases reliability and makes process more efficient.